Arandelas De Ajuste
acero
acabado natural
- Fuerte reducción del juego axial
- Combinable entre sí para el conjunto de distintas fuerzas
0,16 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Arandelas De Ajuste
Tipo de producto
arandela
Norma DIN
DIN 988
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
D1=Diámetro interior
6
D2=Diámetro exterior
12
G= rosca/ para rosca
M06
H=Altura
0,2
Clase de fijación
perforación
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Con las arandelas de ajuste se puede reducir significativamente un juego axial existente. Están disponibles en un espesor a partir de 0,1 mm. Se pueden lograr diferentes espesores mediante combinaciones entre ellas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.