{"product":{"productId":"agid.31114","price":0.12,"name":"ARANDELA DIN433 PARA TORNILLOS DECABEZA C , ACERO ACABADO NATURAL, PARAM10"},"currency":"EUR"}
Arandela
Para tornillos de cabeza cilín
acero
acabado natural
- Alta capacidad de carga
- Versatilidad de aplicación
Unidad de venta
0,12 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Arandela
Versión 1
Para tornillos de cabeza cilín
Material
del cuerpo
de base
acero
Superficie
cuerpo
de base
acabado natural
Para=Para tornillos
M10
D1
10,5
D2
18
H
1,6
RoHS
true
Descripción
Material
Arandelas de acero o acero inoxidable.
Versión
Acero con acabado natural o cincado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Las arandelas DIN 433 son arandelas de apoyo fabricadas según la norma DIN 433. Las arandelas sirven para distribuir la carga sobre una mayor superficie, impidiendo que la cabeza del tornillo o la tuerca se hundan en el material.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.