Tornillo De Sujeción
con pivote opresor
acero
- Se utilizan junto con una pieza de presión K0392 para sujetar
- Material: acero o acero inoxidable
- Distintos tamaños de rosca
8,63 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Sujeción
Versión 1
con pivote opresor
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Rosca
M14
L1=Longitud
100
L=Longitud de la rosca
88
D2
10
D3
9
L2
12
L3
5
L5
5
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero: pivote opresor templado por cementación, negro.
Acero inoxidable: acabado natural.
Acero inoxidable: acabado natural.
Indicación
El pivote opresor del tornillo de sujeción DIN 6332 está diseñado de modo que se puede utilizar para sujetar piezas ya sea directamente o en combinación con una pieza de presión 07140.
Indicación sobre el dibujo
1) Aro de fijación
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.