text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Tornillo De Sujeción
Versión 1
con pivote opresor esférico
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Rosca
M10
L1=Longitud
80
L=Longitud de la rosca
71
Ancho de llave
5
D2
8
D3
6,5
L2
7,2
L3
6,3
L4
9
L5
5

Descripción

Material
Acero, clase de resistencia 5.8.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los tornillos de sujeción se utilizan junto con una pieza de presión 07142 para la sujeción.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra la gama de productos norelem