Tornillo De Sujeción
con pivote opresor esférico
acero
- Material: acero, clase de resistencia 5.8
- Distintos tamaños de rosca
1,75 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Sujeción
Versión 1
con pivote opresor esférico
Material del cuerpo de bas
acero
D1=Rosca
M10
L1=Longitud
60
L=Longitud de la rosca
51
Ancho de llave
5
D2
8
D3
6,5
L2
7,2
L3
6,3
L4
9
L5
5
Descripción
Material
Acero, clase de resistencia 5.8.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los tornillos de sujeción se utilizan junto con una pieza de presión 07142 para la sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.