{"product":{"productId":"agid.4035","price":1.35,"name":"TORNILLO DE SUJECIÓN CON PIVOTE OPRESORESFÉ. D1=M08X52,6, L1=60, ACERO SW=4"},"currency":"EUR"}
Tornillo de sujeción
con pivote opresor esférico
acero
- Material: acero, clase de resistencia 5.8
- Distintos tamaños de rosca
Unidad de venta
1,35 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Tornillo de sujeción
Versión 1
con pivote opresor esférico
Material
del cuerpo
de base
acero
D1=Rosca
M8
L1 =Longitud
60
L=Longitud de la rosca
52,6
D2
6
D3
4,8
L2
5,8
L3
4,8
L4
7,4
L5
4,4
RoHS
true
SW
4
Descripción
Material
Acero, clase de resistencia 5.8.
Versión
Bruñido.
Indicación
Los tornillos de sujeción se utilizan junto con una pieza de presión 07142 para la sujeción.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.