Tornillo De Sujeción
1406
acero
negro
- Ideal para conectores en unión continua
- Versión: acero o acero inoxidable (A2)
0,28 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Sujeción
Versión 1
1406
Norma ISO
4027
Material del cuerpo de bas
acero
Color del cuerpo de base
negro
D1=Rosca
M04
L=Longitud de la rosca
16
Ancho de llave
2
Clase de fijación
hexágono interior
Clase de resistencia
45_H
Clase de resistencia
45_H
T
1,5
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
En M4x5, M5x5, M5x6, M6x6, M8x8, M10x10, el ángulo de la punta es de 120°.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.