Tornillo De Sujeción
con extremo achaflanado
acero
negro
- Versión: acero o acero inoxidable (A 2)
0,13 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Sujeción
Versión 1
con extremo achaflanado
Tipo de producto
tornillo de sujeción
Norma ISO
4026
Material del cuerpo de bas
acero
Color del cuerpo de base
negro
D1=Rosca
M05
G= rosca/ para rosca
M5
L=Longitud
12
Ancho de llave
2,5
Clase de fijación
hexágono interior
D2
3,5
T
2
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 45 H, negro.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.