Tornillo De Sujeción
acero
acabado natural
- Para el bloqueo de ruedas dentadas y árboles
0,52 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Sujeción
Norma DIN
551
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
acabado natural
D1=Rosca
M08
L=Longitud de la rosca
50
Descripción
Material
Acero.
Versión
Acabado natural, clase de resistencia 5.8.
Indicación
Con frecuencia, la conexión fija del tornillo de sujeción con la pieza contraria se realiza de forma más económica mediante pegado o con pasadores.
Los productos LOCTITE son ideales para ello. Ver 97990.
Los productos LOCTITE son ideales para ello. Ver 97990.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.