Tornillo De Presión
acero
bruñido
- Para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de plantas, tecnología de transportadores, montaje
- Montaje sencillo
3,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Presión
Tipo de rosca
rosca exterior
Tipo de producto
con perno
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
latón
Superficie cuerpo base
bruñido
D1=Perno de latón
3
D=Rosca
M05
L=Longitud
40,5
L=Perno de latón
40,5
SW=Ancho de llave
2,5
Clase de resistencia
10.9
Clase de resistencia
10.9
D1
3
L3
1,3
Superficie de alojamiento/ de
plano
Superficie de alojamiento/ de
latón
Descripción
Material
Tornillo con clase de resistencia 10.9.
Perno de latón o POM.
Perno de latón o POM.
Versión
Tornillo bruñido.
Indicación
Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.