Tornillo De Presión De Punta Esférica
con cabeza
acero para temple y revenido
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola endurecida
- Distintas formas de bola
12,49 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Presión De Punta Esférica
Forma
A
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con cabeza
Tipo de producto
con bola completa
Material del cuerpo de bas
acero para temple y revenido
Material del componente
acero del apoyo de cilindros
Superficie componente
endurecido y con acabado natural
D=Rosca
M20
F=Máx. estática Capacidad de c
90
L=Longitud
54,2
Ancho de llave
17
Clase de resistencia
10.9
Clase de resistencia
10.9
D3
30
L1
7,5
L2
20
Modelo de forma
con bola completa
Superficie de alojamiento/ de
redondo
Superficie de alojamiento/ de
acero
Ø de bola
15
Descripción
Material
Tornillo de acero para temple y revenido.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Bola de acero del apoyo de cilindros.
Versión
Tornillo con clase de resistencia de 10.9 como mínimo, negro.
Bola endurecida, acabado natural.
Bola endurecida, acabado natural.
Indicación
La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.