Tornillo De Presión De Punta Esférica
con cabeza
acero inoxidable
acabado natural
- Sirven como superficie de apoyo, topes y piezas de presión
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, montaje
- Bola endurecida
- Distintas formas de bola
4,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Presión De Punta Esférica
Forma
A
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
con cabeza
Tipo de producto
con bola completa
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
acabado natural
D=Rosca
M05
F=Máx. estática Capacidad de c
4,5
L=Longitud
12,1
Ancho de llave
4
D3
8,5
L1
2,4
L2
5
Modelo de forma
con bola completa
Superficie de alojamiento/ de
redondo
Superficie de alojamiento/ de
acero inoxidable
Ø de bola
3
Descripción
Versión
Acabado natural.
Indicación
La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.