Tornillo De Presión
acero inoxidable
acabado natural
- Para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de portapiezas, construcción de plantas, tecnología de transportadores, montaje
- Montaje sencillo
2,39 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Presión
Tipo de rosca
rosca exterior
Tipo de producto
con perno
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
Material del componente
latón
Superficie cuerpo base
acabado natural
D=Rosca
M06
L=Longitud
17,5
SW=Ancho de llave
3
D1
4
L3
1,9
Superficie de alojamiento/ de
plano
Superficie de alojamiento/ de
latón
Descripción
Material
Tornillo de acero inoxidable.
Perno de latón o de POM.
Perno de latón o de POM.
Versión
Tornillo con acabado natural.
Indicación
Los tornillos de presión son ideales para sujetar o presionar cuidadosamente husillos roscados, ejes, árboles y piezas con tratamiento superficial.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.