Perno Portador Esférico
acero inoxidable
- Para cargas extremas con la máxima protección contra el desgaste.
- Elemento portador rápido y sencillo con grillete móvil
- Las bolas se desenclavan con ayuda del botón pulsador
- Enclavamiento de las bolas al soltar el botón pulsador
- Seguridad multiplicada por 5
135,83 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Perno Portador Esférico
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D1=Diámetro del perno
10
D3=Perforación de alojamiento
10 +0,1
L1=Longitud del vástago
35
D2
12
F1 kN
4,4
L2
9
X máx.
1,5
Descripción
Material
Perno y grillete de acero inoxidable 1.4542.
Botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.
Versión
Pernos y bolas endurecidos y pasivados.
Indicación
Soporte de montaje rápido y sencillo, con grillete móvil y barra de seguridad contra pérdidas accidentales. Las bolas se pueden desbloquear presionando el botón pulsador. Al soltar el botón pulsador, las bolas se bloquean de forma segura.
Resistente a la corrosión y a la intemperie.
El perno endurecido de alta resistencia admite cargas extremas con la máxima protección contra el desgaste. Rango de aplicación de temperatura hasta 250 °C máx.
Marcado CE.
Indicaciones X máx. y F1 en caso de seguridad quíntuple.
Resistente a la corrosión y a la intemperie.
El perno endurecido de alta resistencia admite cargas extremas con la máxima protección contra el desgaste. Rango de aplicación de temperatura hasta 250 °C máx.
Marcado CE.
Indicaciones X máx. y F1 en caso de seguridad quíntuple.
Accesorios
Casquillos receptores 07784.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.