Casquillo Receptor
para perno portador esférico
acero inoxidable
- Permiten alojar los pernos portadores esféricos de forma rápida y segura.
- Montaje para proceso seguro en diversos materiales portadores
- Resistente a la corrosión.
- Resistente al desgaste
35,94 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Casquillo Receptor
Versión 1
para perno portador esférico
Material del cuerpo de bas
acero inoxidable
D1=Rosca
10
D2=Diámetro exterior
M20X2,5
ID=Adecuado para
07782-2810X15
M=Par de apriete (Nm)
36
Ancho de llave
26
D3
34,8
L1
15
L2
29
L3
22
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4542.
Versión
Endurecido y pasivado.
Indicación
Los casquillos receptores permiten alojar los pernos portadores esféricos de forma rápida y segura. Su montaje es sencillo y seguro, y puede realizarse en soportes de distintos materiales. También se puede utilizar en piezas de paredes finas y en agujeros ciegos.
Son resistentes a la corrosión y se desgastan poco.
Son resistentes a la corrosión y se desgastan poco.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.