Herramienta De Montaje
acero
- Acero
- Bruñido
- Para embutir las cuñas
22,55 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Herramienta De Montaje
Material del cuerpo de bas
acero
AS=Ø de la broca de desmontaje
7,5
D1=Adecuado para roscas interi
M06
DE=Ø de la broca de instalació
8,8
GW=Macho de roscar de instalac
M10X1,25
ID=Adecuado para
80-100-2
SE=Ø del avellanado de instala
10,3
TA=Profundidad de perforación
4,8
TE=Profundidad del filete míni
11,5
Descripción
Material, versión
Acero bruñido.
Indicación
Herramienta de montaje para embutir las cuñas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.