Herramienta De Montaje
acero
- Accesorios para insertos roscados reforzados
37,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Herramienta De Montaje
Material del cuerpo de bas
acero
AS=Ø de la broca de desmontaje
28,8
D1=Adecuado para roscas interi
M24/M24X2
DE=Ø de la broca de instalació
31
GW=Macho de roscar de instalac
M33X2
ID=Adecuado para
80-101-12
Para=Adecuado para inserto ros
07661+07664
SE=Ø del avellanado de instala
33,3
TA=Profundidad de perforación
6,4
TE=Profundidad del filete míni
37,5
Descripción
Material, versión
Acero bruñido.
Indicación
Herramienta de montaje para embutir las cuñas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.