Herramienta De Montaje
acero
- Accesorios para insertos roscados reforzados
34,01 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Herramienta De Montaje
Material del cuerpo de bas
acero
AS=Ø de la broca de desmontaje
27,8
D1=Adecuado para roscas interi
M22X1,5
DE=Ø de la broca de instalació
30
GW=Macho de roscar de instalac
M32X2
ID=Adecuado para
80-101-11
Para=Adecuado para inserto ros
07661+07664
SE=Ø del avellanado de instala
32,3
TA=Profundidad de perforación
6,4
TE=Profundidad del filete míni
36,5
Descripción
Material, versión
Acero bruñido.
Indicación
Herramienta de montaje para embutir las cuñas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.