Herramienta De Montaje
acero
- Accesorios para insertos roscados macizos
34,91 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Herramienta De Montaje
Material del cuerpo de bas
acero
AS=Ø de la broca de desmontaje
9,5
D2=Adecuado para rosca exteri
M10X1,25
DE=Ø de la broca de instalació
10,8
GW=Macho de roscar de instalac
M10X1,25
SE=Ø del avellanado de instala
12,3
TA=Profundidad de perforación
4,8
TE=Profundidad del filete míni
14,5
Descripción
Material, versión
Acero bruñido.
Indicación
Herramienta de montaje para embutir las cuñas.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.