Gancho De Acortamiento
con cabeza de horquilla
acero
recubierto con plástico
- Apto para montar cadenas de una o varias hebras
- Capacidad de carga de hasta 10 000 kg
- Con autorización y sello H de BG
68,32 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Gancho De Acortamiento
Forma
B
Versión 1
con cabeza de horquilla
Material del cuerpo de bas
acero
Superficie cuerpo base
recubierto con plástico
FT=Capacidad de carga kg
10000
A
19
B
19
Clase de calidad
10
D
21
L
112
L1
18
Para cadena mm
16
S
64
S1
60
T
92
Descripción
Material
Acero.
Versión
Clase de calidad 10. Recubierto con plástico, rojo.
Indicación
El gancho de acortamiento sirve para la instalación en cadenas de uno o varios hilos a fin de acortar la cadena.
Los ganchos de acortamiento sirven para elevar pero no están autorizados para amarres ya que no cuentan con un seguro contra el colgado involuntario.
Los ganchos de acortamiento cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Los ganchos de acortamiento sirven para elevar pero no están autorizados para amarres ya que no cuentan con un seguro contra el colgado involuntario.
Los ganchos de acortamiento cumplen con la directiva de máquinas y disponen de la certificación BG (sello H).
Rango de temperatura
De -40 °C a 200 °C = 100% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
A 300 °C = 90% de capacidad de carga
A 400 °C = 75% de capacidad de carga
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.