Tornillo De Momento De Torsión
con pivote opresor
acero de corte fácil
- Par de apriete ajustable mediante tornillo prisionero
- Estrías adherentes para buena manipulación
105,70 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Tornillo De Momento De Torsión
Versión 1
con pivote opresor
Material del cuerpo de bas
acero de corte fácil
D=Rosca
M08
L=Longitud de la rosca
80
D1
25
D2
6,5
F1 (N)
40
F2 (N)
650
L1
20
L2
3
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Versión
Bruñido.
Indicación
El momento de torsión requerido para los tornillos moleteados se genera mediante dos elementos de presión esféricos con resorte. En cuanto se alcanza la presión final deseada, que es ajustable, la empuñadura moleteada queda libre.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
El ajuste de la presión final se realiza a través de los tornillos de sujeción situados en el cabezal.
Fuerzas
F1 = mínima presión final
F2 = máxima presión final
F2 = máxima presión final
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.