Botón Moleteado De Momento De Torsión
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales de módulos, máquinas, grupos
- El momento de torsión se ajusta mediante un tornillo de ajuste
38,33 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Botón Moleteado De Momento De Torsión
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
3
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
34
D=Rosca
M06
H=Altura
37,5
T=Profundidad de rosca
10
Color cubierta
verde señal RAL6032
D2
22
D3
31
D4
20
H1
14,5
Momento de torsión Nm
0,1 - 0,3
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita.
Casquillo de acero.
Casquillo de acero.
Versión
Casquillo bruñido.
Indicación
El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Δ Añadir el color deseado para la cubierta en este espacio. Para cubiertas de color gris antracita no es necesario ningún código de barras.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsión
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.