Botón Moleteado De Momento De Torsión
termoplástico
gris antracita RAL 7021
- Sirven como elemento de agarre, sujeción y fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, plantas, portapiezas
- Para ajustes manuales de módulos, máquinas, grupos
- El momento de torsión se ajusta mediante un tornillo de ajuste
35,54 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Botón Moleteado De Momento De Torsión
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
2
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
D1=Diámetro exterior
26
D=Rosca
M05
H=Altura
27
L=Longitud de la rosca
50
Color cubierta
gris antracita RAL 7021
D2
18
D3
23
D4
16
H1
10,5
Momento de torsión Nm
0,1 - 0,3
Descripción
Material
Termoplástico gris antracita. Perno de acero 5.8.
Versión
Perno cromado en azul.
Indicación
El momento de torsión requerido se ajusta mediante un tornillo de ajuste. Al alcanzarse el momento de torsión ajustado, el botón moleteado gira libremente.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de ajuste para ajustar el momento de torsión
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.