Elemento De Fijación
con dentado exterior
acero
bruñido
- Posibilidades de fijación flexibles mediante combinación de elementos de fijación
- Posición definida mediante conexión en unión continua
- Forma constructiva compacta
- Pequeños ángulos de ajuste (9° o 7,5°)
12,45 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Elemento De Fijación
Forma
H
Versión 1
con dentado exterior
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero inoxidable
Superficie cuerpo base
bruñido
Superficie componente
acabado natural
D1=Ø de perforación
4,2
D2=Agujero de referencia
3H8
D3=Rosca
M03
D4=Diámetro exterior
23
H=Altura
9,5
N=Número de dientes
38
B2
12
B3
12
Descripción
Descripción del producto
Se utilizan elementos de fijación para conectar entre sí de forma continua dos componentes en posiciones angulares opcionales. Los elementos de fijación de dentado interior (forma A-D) se combinan entre sí de forma opcional con los elementos de fijación de dentado exterior (forma E-H), según el caso de aplicación y posibilidad de montaje. El muelle de compresión permite un cambio rápido a una nueva posición de ángulo.
Material
Elemento de fijación de acero 1.0718 o acero inoxidable 1.4305.
Muelle de acero inoxidable 1.4310.
Tornillo de cabeza cilíndrica de acero o acero inoxidable A 2.
Muelle de acero inoxidable 1.4310.
Tornillo de cabeza cilíndrica de acero o acero inoxidable A 2.
Versión
Elemento de fijación de cero inoxidable en acabado natural o acero bruñido.
Muelle en acabado natural.
Tornillos de cabeza cilíndrica de acero con clase de resistencia 8.8, pavonado o de acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Muelle en acabado natural.
Tornillos de cabeza cilíndrica de acero con clase de resistencia 8.8, pavonado o de acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación de pedido
En los elementos de fijación con dentado interior de las formas A y B se incluyen en el suministro en cada caso 2 tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior M3x8 o M5x10.
En los elementos de fijación con dentado exterior (Forma E-H) se incluyen en el suministro en cada caso un muelle de compresión de acero inoxidable.
En los elementos de fijación con dentado exterior (Forma E-H) se incluyen en el suministro en cada caso un muelle de compresión de acero inoxidable.
Indicación
Para fijar los elementos de fijación de la forma A o B hay que utilizar tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 7984 con hexágono interior y cabeza baja.
Funciones
Los elementos de fijación se usan para el ajuste rotatorio de componentes. Las posibilidades de sujeción se ajustan en función de la aplicación.
Indicación sobre el dibujo
1) sin encajar
2) encajado
2) encajado
Accesorios
Tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912/DIN EN ISO 4762
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912
Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 6912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.