Anillo De Sujeción
para árboles aplanados
aluminio
- Elemento de tope y posicionamiento para árboles
- Adaptación de extrema precisión
- Fuerza de sujeción muy elevada
- Se evitan daños en el árbol
53,26 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Anillo De Sujeción
Versión 1
para árboles aplanados
Material del cuerpo de bas
aluminio
D1=Diámetro interior
20
D2=Diámetro exterior
45
L=Longitud
45
A
18
A1
10
C
M06X10
Descripción
Material
Aluminio. Tornillo prisionero de acero inoxidable A2.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Los anillos de sujeción en combinación con un árbol aplanado pueden transferir de forma segura momentos de torsión muy elevados sin dañar el árbol.
El árbol debería debería tener una tolerancia dentro de h7.
El árbol debería debería tener una tolerancia dentro de h7.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.