{"product":{"productId":"agid.28270","price":1.05,"name":"ABRAZADERA DE MANGUERA DIN3017-1,D=40-60, B=9 ACERO, GLANZVERZINKT"},"currency":"EUR"}
Abrazadera de manguera
acero
- Elevadas fuerzas de tracción de banda con una forma de construcción compacta
- Unión no positiva
- Un tamaño para distintos diámetros
- Montaje sencillo y rápido con herramientas corrientes
- Reutilizable
Unidad de venta
1,05 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Abrazadera de manguera
Material
del cuerpo
de base
acero
S=Grosor
0,8
Ancho de banda
B
(mm)
9
B1
11,5
Par
de apriete
Nm
3 +0,5
Rango de sujeción
D
(mm)
40-60
RoHS
true
Descripción
Material
Banda y carcasa de acero (W1).
Tornillo de acero.
Tornillo de acero.
Versión
Banda y carcasa cincado brillante.
Tornillo cincado brillante, azul pasivado.
Tornillo cincado brillante, azul pasivado.
Indicación
Abrazaderas de manguera según DIN 3017 parte 1 forma A con abrazaderas de manguera de varias zonas y un rango de sujeción muy amplio para fijar mangueras lisas.
Acreditadas por sus grandes fuerzas de tracción con un escaso ancho de banda y un bajo peso. Los bordes de la banda, redondeados y sin rebabas, evitan dañar la manguera.
Forma de la cabeza del tornillo: hexágono SW 7 con ranura integrada y ranura en cruz.
Acreditadas por sus grandes fuerzas de tracción con un escaso ancho de banda y un bajo peso. Los bordes de la banda, redondeados y sin rebabas, evitan dañar la manguera.
Forma de la cabeza del tornillo: hexágono SW 7 con ranura integrada y ranura en cruz.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.