text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Volante
Forma
B
Versión 1
agujero de referencia
Material del cuerpo de base
acero inoxidable A4
Superficie cuerpo de base
tratado con chorro mate
Llave del acero
1.4404
D1=Diámetro exterior
200
D2=Perforación de fijación
22H9
L3=Altura
46
S=Grosor
2
D3
40
L1
22
L2
24
Modelo de forma
4-radios
Número de radios
4
RoHS
true

Descripción

Material
Acero inoxidable 1.4404.
Versión
Tratado con chorro mate.
Indicación
Cubo soldado.

Forma A: 3 radios
Forma B: 4 radios
Forma C: 5 radios
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron