{"product":{"productId":"agid.3312","price":1.37,"name":"Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303"},"currency":"EUR"}
Material
Acero de corte fácil.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero de corte fácil bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Tuercas moleteadas de acero y acero inoxidable DIN 6303, forma A, sin agujero para clavija
desde
1,37 €
más IVA.
más gastos de envío
Tuercas moleteadas de acero DIN 6303 forma B, con agujero para clavija
desde
1,77 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero de corte fácil.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero de corte fácil bruñido.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Para mejorar el tacto se ha seleccionado una mayor división al contrario de la norma DIN.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: sin agujero para clavija
Forma B: con agujero para clavija
- Taladrar y lijar el agujero para clavija en caso de ensamblaje.
Forma B: con agujero para clavija
- Taladrar y lijar el agujero para clavija en caso de ensamblaje.