{"product":{"productId":"agid.20464","price":7.04,"name":"Palancas de sujeción de plástico con rosca exterior y espiga cilíndrica bombeada, inserto roscado de acero bruñido"},"currency":"EUR"}
- La sujeción se realiza con un perno de presión
- Sujeción óptima para distintas aplicaciones
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, de plantas, de portapiezas, trípodes para cámaras fotográficas
- Facilita una sujeción suave en superficies sensibles
- Un perno (cono (superficies irregulares), punta (aumento de fuerza de sujeción en la pieza de trabajo por unión geométrica adicional), espiga cilíndrica bombeada) en el extremo del elemento de mando permite una fijación óptima sin daños
Descripción
Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Perno de presión de acero.
Versión
Partes de acero bruñido.
Indicación
Los diferentes pernos de presión se emplean para evitar puntos de presión, compensar posibles desniveles en la contrapieza, o aumentar el agarre en la pieza de trabajo sujetada.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.