text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca De Sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
3
Versión 1
con función de seguridad
Material del cuerpo de base
plástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita RAL 7021
Superficie componente
acabado natural
Llave del acero
1.4305
A1=Longitud de empuñadura
91,3
A=Longitud de empuñadura
80,3
H3=Altura de empuñadura
58,1
L=Longitud de la rosca
20
X=Rosca
M8
B
11,7
D
17
D1
21,2
D2
22,2
H
40
H1
10
H2
31,4
H4
53,3
Número de dientes
12
RoHS
true
UNSPSC Code
31161600

Descripción

Descripción del producto
Las palancas de sujeción con función de seguridad impiden las modificaciones en el punto de sujeción debido a una apertura o cierre accidentales.
En el estado inicial, la palanca se puede girar libremente y no tiene conexión con el punto de fijación. El dentado no se engrana hasta que no se presiona la empuñadura y entonces se puede soltar o apretar la sujeción.
La reposición tiene lugar por resorte inmediatamente después de soltar la empuñadura.
Material
Empuñadura e inserto de termoplástico reforzado.
Perno roscado de acero inoxidable.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Ventajas
Protección frente a la apertura o cierre accidentales. Contorno de agarre cerrado sin bordes de interferencia.
A petición
Modelos especiales.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron