{"product":{"productId":"agid.17278","price":6.6,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN CON BOTÓN PULSADORTA.1 M05X15 PLÁSTICO, GRIS ANTRACITARAL7021, COMP:ACERO INOXIDABLE, ROJORAL3020"},"currency":"EUR"}
Palanca De Sujeción
con botón pulsador
plástico
gris antracita RAL 7021
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de aparatos o de piezas de máquina
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Un botón pulsador facilita que la palanca se suelte y se desenclave con seguridad
- Distintas combinaciones de colores
Unidad de venta
6,60 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Palanca De Sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
1
Versión 1
con botón pulsador
Material
del cuerpo
de base
plástico
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
gris antracita RAL 7021
Color
del componente
rojo tráfico RAL 3020
A1=Longitud de empuñadura
47
H3=Altura de empuñadura
30
L=Longitud de la rosca
15
X=Rosca
M5
A
40
B
7,5
D
10
D1
13
D2
14,5
H
25,5
H1
4
H2
15
H4
33,5
Número
de
dientes
16
RoHS
true
Descripción
Material
Empuñaduras de plástico reforzado con fibra de vidrio y anillo dentado de fundición inyectada de cinc.
Partes de acero 1.4305.
Botón pulsador de plástico (POM).
Versión
Partes de acero con acabado natural.
Indicación
∆ Añadir el color de la palanca de sujeción que desea en este espacio.
Los colores estándar son:
Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico.
Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita.
Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
Los colores estándar son:
Palanca de sujeción gris antracita, botón pulsador rojo tráfico.
Palanca de sujeción naranja, botón pulsador gris antracita.
Palanca de sujeción rojo tráfico, botón pulsador gris antracita.
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.