{"product":{"productId":"agid.34562","price":5.19,"name":"PALANCA DE SUJECIÓN TA.0 M03, CINC AZULRAL5017 MATE TEXTURADO, COMP:ACEROPASIVADO EN AZUL"},"currency":"EUR"}
Palanca De Sujeción
cinc
azul tráfico RAL 5017
mate texturado
- Protección anticorrosión
Unidad de venta
5,19 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Palanca De Sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
0
Material del cuerpo de bas
cinc
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
azul tráfico RAL 5017
Superficie cuerpo base
mate texturado
Superficie componente
pasivado en azul
A1=Longitud de empuñadura
37
A=Longitud de empuñadura
30
H3=Altura de empuñadura
30
N=Número de dientes
16
T=Profundidad de rosca
9
X=Rosca
M03
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso.
Partes de acero pasivadas en azul.
Partes de acero pasivadas en azul.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.