Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso.
Partes de acero pasivadas en azul.
Partes de acero pasivadas en azul.
Mostrar más
Mostrar menos
Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul, satinado mate
desde
5,53 €
más IVA.
más gastos de envío
Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul, mate estructurado
desde
5,53 €
más IVA.
más gastos de envío
Palancas de sujeción de zinc con rosca exterior, partes de acero pasivadas en azul, cromado con un brillo intenso
desde
7,15 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso.
Partes de acero pasivadas en azul.
Partes de acero pasivadas en azul.
Indicación
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753