text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Palanca De Sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
2
Versión 1
con tapa protectora
Material del cuerpo de base
cinc
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
amarillo colza RAL 1021
Superficie cuerpo de base
mate texturado
Superficie componente
bruñido
A1=Longitud de empuñadura
74,5
A=Longitud de empuñadura
65
H3=Altura de empuñadura
42,5
T=Profundidad de rosca
12
X=Rosca
M6
B
9,5
D
13,5
D1
18,5
D2
19
H
32
H1
6,5
H2
17,5
H4
45,5
Número de dientes
20
RoHS
true
UNSPSC Code
31161600

Descripción

Material
Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.

Partes de acero con clase de resistencia 5.8.

Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron