{"product":{"productId":"agid.28107","price":8.54,"name":"Palancas de sujeción con rosca interior y tapa protectora, satinado mate "},"currency":"EUR"}
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Tapa protectora contra polvo y suciedad
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Tapa protectora de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural
Partes de acero bruñido.
Tapa protectora de acero inoxidable, acabado natural
A petición
Otras roscas interiores, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.