Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Palanca de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable
desde
7,85 €
más IVA.
más gastos de envío
Palancas de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable, mate estructurado
desde
7,85 €
más IVA.
más gastos de envío
Palancas de sujeción con rosca exterior, partes de acero inoxidable, acabado natural
desde
7,56 €
más IVA.
más gastos de envío
Palanca de sujeción con rosca exterior partes de acero inoxidable, cromado con un brillo intenso
desde
10,21 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Partes de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico o cromada con un brillo intenso. Partes de acero con acabado natural.
Indicación
Con L ≥ 60 mm, la rosca tiene 60 mm de longitud.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753