text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
Descripción
Palanca De Sujeción
Tipo de rosca
rosca interior
Tamaño
1
Material del cuerpo de bas
acero
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
gris claro RAL 7035
Superficie cuerpo base
mate texturado
Superficie componente
bruñido
A1=Longitud de empuñadura
47
A=Longitud de empuñadura
40
H3=Altura de empuñadura
31
N=Número de dientes
16
T=Profundidad de rosca
9
X=Rosca
M06
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
34

Descripción

Material
Empuñadura de 1.0401.
Otras partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron