Palanca De Sujeción
cinc
rojo rubí RAL 3003
satinado
- La palanca de sujeción destaca por su fiabilidad, estabilidad y versatilidad
- Facilita la sujeción y agarre de componentes individuales y de piezas de máquina completas
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, tecnología médica y de rehabilitación, industria de muebles
- Diferentes tamaños de la rosca y longitudes de empuñadura
5,53 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Palanca De Sujeción
Tipo de rosca
rosca exterior
Tamaño
0
Material del cuerpo de bas
cinc
Material del componente
acero
Color del cuerpo de base
rojo rubí RAL 3003
Superficie cuerpo base
satinado
Superficie componente
bruñido
A1=Longitud de empuñadura
37
A=Longitud de empuñadura
30
H3=Altura de empuñadura
30
L=Longitud de la rosca
30
N=Número de dientes
16
X=Rosca
M04
B
7
D
10
D1
13
D2
14
H
24,5
H1
4
H2
14,5
H4
33
Descripción
Material
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Partes de acero con clase de resistencia 5.8.
Versión
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero bruñido.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Colores suministrados de serie:
naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.
Con L ≥ 60 mm la longitud de rosca es de 60 mm.
naranja RAL 2004, rojo rubí RAL 3003, plata metalizada.
Con L ≥ 60 mm la longitud de rosca es de 60 mm.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, colores y modelos especiales.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Medida ”H1” disponible en otras longitudes con un recargo.
Indicación sobre el dibujo
1) Extremo achaflanado DIN EN ISO 4753
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.