{"product":{"productId":"agid.17512","price":52.57,"name":"MANIVELA DE MANO SIMILAR A DIN469 CONPERFORACIÓN TRANS., AGUJERO DEREFERENCIA D2=17, A=160, H=144,5,FORMA:A CON EMPUÑADURA PLEGABLE,ALUMINIO NEGRO RECUBIERTO PLÁSTICO,COMP:TERMOPLÁSTICO GRIS ANTRACITA"},"currency":"EUR"}
Manivela De Mano
Agujero de referencia
aluminio
negro
recubierto con plástico
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Versión: agujero de referencia
Unidad de venta
52,57 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Manivela De Mano
Forma
A
Tamaño
4
Versión 1
Agujero de referencia
Versión 2
Plegable
Tipo de
producto
empuñadura plegable
DIN
similar a DIN 469
Material
del cuerpo
de base
aluminio
Material
del componente
termoplástico
Color
del cuerpo
de base
negro
Color
del componente
gris antracita RAL 7021
Superficie
cuerpo
de base
recubierto con plástico
A=Distancia entre ejes
160
D2=Perforación de fijación
17
D7=Rosca
M6
H1=Altura de empuñadura
83,5
H=Altura
144,5
L=Longitud
190
D
34
D3
26
Empuñadura
empuñadura cilíndrica
H2
32
H3
19,6
H4
7,5
Modelo
de forma
con empuñadura plegable
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31162801
Descripción
Material
Manivela de aluminio.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Empuñadura cilíndrica de termoplástico y acero.
Versión
Manivela con recubrimiento de polvo negro.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Indicación
Similar a la norma DIN 469.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.