{"product":{"productId":"agid.31874","price":25.14,"name":"MANIVELA DE MANO CON PERFORACIÓNTRANS., AGUJERO DE REFERENCIA D2=10,A=100, H=107,1, FORMA:D COM EMPUÑADURAGIRATORIA, TERMOPLÁSTICO GRISANTRACITA, COMP:ACERO INOXIDABLE"},"currency":"EUR"}
Manivela De Mano
agujero de referencia
termoplástico
gris antracita
- Para recorridos de ajuste largos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, equipos de medición, construcción de aparatos
- Posibilidades de fijación axial y radial
- Versión: sin ranura
Unidad de venta
25,14 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Descripción
Manivela De Mano
Forma
D
Tamaño
2
Versión 1
agujero de referencia
Versión 2
con perforación transversal
Tipo de producto
empuñadura giratoria
Material del cuerpo de bas
termoplástico
Material del componente
acero inoxidable
Color del cuerpo de base
gris antracita
A=Distancia entre ejes
100
D2=Perforación de fijación
10
D7=Rosca
M06
H1=Altura de empuñadura
61,4
H=Altura
107,1
L=Longitud
129
A
100
D
29
H2
35,5
H3
13
H4
7,5
L2
15,7
Modelo de forma
com empuñadura giratoria
PL NOVOgrip
TRUE
Descripción
Material
Empuñadura de termoplástico.
Cubo y eje de empuñadura de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4404.
Versión
Termoplástico gris antracita.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Partes de acero bruñido.
Acero inoxidable de acabado natural.
Indicación
La cubierta del cubo y de la empuñadura cilíndrica giratoria se suministran sin montar.
Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Para el montaje, el eje de la empuñadura debe atornillarse a la perforación de alojamiento.
En las versiones con perforación transversal, la sujeción se realiza mediante un tornillo de sujeción atornillado ISO 4027 (DIN 914).
Indicación sobre el dibujo
1) Posición de la perforación transversal desplazada 90° con respecto al chavetero
Accesorios
07161 Tornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza baja DIN 6912
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.