text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Material

Componente duro de plástico reforzado con fibra de vidrio.

Componente blando de elastómero termoplástico.

Casquillo o perno roscado de acero con clase de resistencia 5.8 o de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acero cromado en azul.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Se suministra la combinación de colores estándar
gris antracita RAL 7021 (componente duro) y
gris antracita RAL 7021 (componente blando).

Otros clientes también compraron