{"product":{"productId":"agid.26952","price":9.09,"name":"EMPUÑADURA EN ESTRELLA VISUALMENTEDETECTABLE, CON CASQUILLO SALIENTEM10X30, D1=50, H=50, FORMA:L CON ROSCAEXTERIOR, POLIAMIDA AZUL RAL5002,COMP:ACERO INOXIDABLE 1.4404"},"currency":"EUR"}
Empuñadura en estrella
visualmente detectable
poliamida
azul ultramar RAL 5002
- visualmente detectable
- Azul ultramar RAL 5002
- Materiales aptos para usos alimentarios.
Unidad de venta
9,09 €
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Empuñadura en estrella
Forma
L
Tipo de rosca
rosca exterior
Versión 1
visualmente detectable
Versión 2
con casquillo saliente
Material
del cuerpo
de base
poliamida
Material
del componente
acero inoxidable
Color
del cuerpo
de base
azul ultramar RAL 5002
Superficie
componente
acabado natural
Llave
del acero
1.4404
D1=Diámetro exterior
50
D=Rosca
M10
H=Altura
50
L=Longitud de la rosca
30
D2
19
H2
32
H3
12
Homologación /
certificación
FDA + EU10/2011
Modelo
de forma
con rosca exterior
RoHS
true
Descripción
Descripción del producto
Los elementos de mando visualmente detectables están hechos de granulado sintético de color azul conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Este color sirve para crear un contraste visualmente reconocible entre el elemento de mando y otros medios y materiales. De esta forma, en zonas de producción sensibles, como el procesamiento de alimentos, se pueden identificar los fragmentos de plástico de los elementos de mando visualmente detectables y se puede reducir notablemente el riesgo de paradas de producción o reclamaciones.
Material
Termoplástico (poliamida reforzado con fibra de vidrio), detectable visualmente, conforme con UE10/2011 y FDA.
Piezas de acero inoxidable 1.4404.
Versión
Termoplástico azul ultramar RAL 5002.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Partes de acero de acero inoxidable, acabado natural.
Aplicación
- Industria alimentaria
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
- Industria farmacéutica
- Industria de embalaje
Rango de temperatura
De -20°C a +100°C.
Ventajas
Detectable visualmente.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Azul ultramar RAL 5002.
Materiales aptos para usos alimentarios.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.