text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Descripción del producto
Las empuñaduras de sujeción destacan por su extraordinaria forma. Gracias a la estructura elevada, también se pueden alcanzar grandes fuerzas de sujeción.
Material, versión
Cuerpo base de termoplástico duro, negro.
Revestimiento de termoplástico blando, negro.
Rosca interior de latón.
Rosca exterior de acero con clase de resistencia 5.8 cincado.
Indicación
Las empuñaduras de sujeción están disponibles en 2 modelos con rosca interior y exterior.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, versiones y colores.

Otros clientes también compraron