text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
2 Aciertos

Descripción

Descripción del producto
La excelente adherencia, unida un diseño atractivo, son factores para una funcionalidad sobresaliente. La estructura plana se adapta a espacios de montaje bajos.
Material, versión
Cuerpo base de termoplástico duro, negro.
Revestimiento de termoplástico blando, negro.
Rosca interior de latón cincado.
Rosca exterior de acero con clase de resistencia 5.8 cincado.
Indicación
Las empuñaduras de estrella de cuatro picos planas están disponibles en 5 modelos con rosca interior y exterior.
A petición
Otras roscas exteriores, longitudes de tornillo, versiones y colores.

Otros clientes también compraron