text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Piezas de acero inoxidable 1.4404.

Versión
Con un brillo intenso.
Indicación

La tuerca de mariposa es excelente para realizar uniones atornilladas sencillas. Estas uniones pueden abrir y cerrarse sin problemas y sin tener que emplear herramientas.


La superficie está pulida totalmente con un brillo intenso, y tiene una rugosidad media de mucho menos de Ra 0,8 µm. El contorno cuenta con amplios radios, curvaturas y transiciones. Sea cual sea la posición en que se monte la tuerca de mariposa, no permite apenas la adherencia de restos de productos, limpiadores o suciedad. Se asegura así una limpieza sencilla.


Para conseguir un punto de atornillado estanco, se emplean las arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process. El vástago de la tuerca de mariposa está adaptado especialmente a esta junta. Se obtiene una estanqueidad prácticamente sin cavidades en el punto de atornillado que cumple con los requisitos de higiene.

A petición
Otras profundidades de rosca, rosca no métrica.
Accesorios

Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® 07300-03 para superficies de atornillado.

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron