text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma
3 Aciertos

Descripción

Descripción del producto
La empuñadura de mariposa Miniwing se distingue por su forma constructiva ergonómica y compacta.
Los materiales usados permiten un uso versátil hasta en aplicaciones con los requisitos más exigentes en materia de resistencia a la corrosión.
Material
Acero inoxidable 1.4308 o 1.4404.
Versión
Pulido o tratado con chorro.
Indicación sobre el dibujo
Forma D: Rosca interior continua
Forma E: Agujero ciego roscado
Forma L: Rosca exterior

Otros clientes también compraron