text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
ES
Elija su idioma

Descripción

Descripción del producto

La superficie está completamente pulida con brillo intenso y presenta una profundidad de rugosidad con una medida Ra 0,8 µm. De esta manera, apenas se adhieren la suciedad y las impurezas. Esto garantiza una limpieza sencilla.


Para sellar el punto de atornillado, se utilizan las arandelas de junta y apoyo Hygienic USIT® de Freudenberg Process. El vástago de la empuñadura en T está especialmente diseñado para esta junta. De este modo, el punto de atornillado se sella sin cavidades, por lo que se cumplen los requisitos de higiene.

Material

Acero inoxidable 1.4404.

Versión
Con un brillo intenso.
A petición
Otras longitudes de rosca, rosca no métrica.
Accesorios

Arandela de apoyo y arandela de junta Hygienic USIT® 07300-03 para superficies de atornillado.

Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron