{"product":{"productId":"agid.3901","price":16.25,"name":"Empuñaduras de tubo de aluminio con puntas de empuñadura de plástico, perfil redondo de 20 y 30 mm, montaje por el lado de accionamiento"},"currency":"EUR"}
Material
Tubo de unión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Versión
Tubo de unión de colores naturales anodizados o con envoltura de plástico acanalada, negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Empuñaduras de tubo de aluminio con puntas de empuñadura de plástico, perfil redondo de 20 mm, forma A
desde
16,25 €
más IVA.
más gastos de envío
Empuñaduras de tubo de aluminio con puntas de empuñadura de plástico, perfil redondo 30 mm, forma B
desde
20,59 €
más IVA.
más gastos de envío
Descripción
Material
Tubo de unión de aluminio EN AW-6060.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Puntas de empuñadura de poliamida reforzada con perlas de vidrio.
Versión
Tubo de unión de colores naturales anodizados o con envoltura de plástico acanalada, negro.
Indicación
Las puntas de empuñadura tienen 2 o 4 perfiles triangulares de PVC en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Los tornillos de fijación cincados, así como las arandelas de apoyo y las tuercas adecuadas se incluyen en el volumen de suministro.
Montaje
Desde el lado de manejo.