{"product":{"productId":"agid.27807","price":13.49,"name":"Empuñaduras de tubo de aluminio o acero inoxidable con punta de empuñadura de plástico"},"currency":"EUR"}
Material
Tubo redondo de aluminio o acero inoxidable.
Piezas finales de termoplástico.
Piezas finales de termoplástico.
Versión
Tubo redondo de aluminio con anodizado natural o anodizado negro.
Tubo redondo de acero inoxidable pulido.
Piezas finales gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, verde señal RAL 6032, azul tráfico RAL 5017, rojo tráfico RAL 3020 y gris claro RAL 7035.
Tubo redondo de acero inoxidable pulido.
Piezas finales gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, verde señal RAL 6032, azul tráfico RAL 5017, rojo tráfico RAL 3020 y gris claro RAL 7035.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Tubo redondo de aluminio o acero inoxidable.
Piezas finales de termoplástico.
Piezas finales de termoplástico.
Versión
Tubo redondo de aluminio con anodizado natural o anodizado negro.
Tubo redondo de acero inoxidable pulido.
Piezas finales gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, verde señal RAL 6032, azul tráfico RAL 5017, rojo tráfico RAL 3020 y gris claro RAL 7035.
Tubo redondo de acero inoxidable pulido.
Piezas finales gris antracita RAL 7021, naranja puro RAL 2004, amarillo colza RAL 1021, verde señal RAL 6032, azul tráfico RAL 5017, rojo tráfico RAL 3020 y gris claro RAL 7035.
Indicación
Las puntas de empuñadura tienen 4 empuñaduras salientes de sujeción en la zona del alojamiento del tubo. Al presionar el tubo de unión, estos se raspan y proporcionan un alojamiento exacto.
Los tornillos de fijación autorroscantes para plástico están incluidos en el volumen de suministro.
El par de apriete máx. es 7 N m.
Los tornillos de fijación autorroscantes para plástico están incluidos en el volumen de suministro.
El par de apriete máx. es 7 N m.
Montaje
Desde la parte trasera.
Ventajas
Fijación con tornillos autorroscantes
Montage desde la parte trasera
Piezas finales en distintos colores
Distancias entre ejes personalizables a petición
Montage desde la parte trasera
Piezas finales en distintos colores
Distancias entre ejes personalizables a petición
A petición
Otras distancias entre ejes.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.