{"product":{"productId":"agid.3808","price":3.67,"name":"Empuñaduras curvas de plástico estrechas con inclinación por los dos lados, para tornillos cilíndricos"},"currency":"EUR"}
- Elemento de sujeción para abrir y cerrar tapas, cubiertas, revestimientos y capós.
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de plantas, construcción de herramientas, industria de muebles, tecnología médica y de rehabilitación
- Compatible con todos los perfiles de aluminio comunes con 8 mm o 10 mm de ancho de ranura
- Montaje: desde el lado de manejo
- Variantes de color: mate negro, naranja
Descripción
Material
Termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Versión
Negro mate RAL 7021 o naranja.
Indicación
La medida ”A” se aplica después del montaje de la empuñadura. Sin montar, se puede reducir hasta 3 mm mediante esfuerzo por flexión durante el desmoldeo.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.